Especificação
Quantidade
1
Tensão de alimentação
CC 19.2 – 30 V
Corrente máxima de saída por sinal
30 mA
Incrementos por voltas
96
Conexão
Contato fêmea Mini-IO para encoder EI7C-FS
Comprimento máximo do cabo
100 m