X16: Interfaz MOVILINK® DDI (opcional)
Especificación | |
|---|---|
Número | 1 |
Tensión de salida | 24 V CC, -10 %, +20 % |
Corriente de salida máxima Imáx | 500 mA |
Protección de cortocircuito de alimentación de encoder | Sí, un cortocircuito constante no es admisible |
Conexión | Conexión enchufable FAKRA, conector hembra |
Longitud máxima del cable | 200 m |