X16: MOVILINK® DDI-Schnittstelle (optional)

Spezifikation

Anzahl

1

Ausgangsspannung

DC 24 V, -10 %, +20 %

maximaler Ausgangsstrom Imax

500 mA

Kurzschluss-Schutz Gerberversorgung

ja, dauerhafter Kurzschluss ist nicht zulässig

Anschluss

FAKRA-Steckverbinder, Buchse

maximale Leitungslänge

200 m