X23 : entrée analogique ou sortie analogique

Spécification

Nombre

2 (1 entrée et 1 entrée / sortie)

Temps de cycle

2 ms

Temps de réaction

175 μs plus temps de cycle

Résolution

10 bits

Protection contre les courts-circuits

Oui

Raccordement

X23:1 Sortie de tension de référence : 10 V, Imax = 3 mA

X23:2 Entrée analogique AI1 : 0 – 10 V, résistance d'entrée Ri ≥ 20 kΩ, 0 (4) – 20 mA (Ri = 250 Ω)

X23:3 GND

L'entrée se rapporte à la terre (GND), entrée analogique tension ou courant, commutable via interrupteur DIP S4.

X23:4 Entrée analogique ou sortie analogique AIO1 paramétrable

  • AIO1 en tant qu'entrée analogique : 0 – 10 V, résistance d'entrée Ri ≥ 20 kΩ
  • AIO1 en tant que sortie analogique : 0 – 10 V, Imax = 1 mA

Contacts de raccordement

Connecteurs

Longueur de liaison maximale

30 m