X22 : sortie relais

Spécification

Nombre

1

Capacité de charge des contacts relais

Umax = DC 30 V, Imax = DC 0.8 A

Courant de sortie maximal
sortie de tension auxiliaire X22:4

50 mA, protection par charge inductive nécessaire
(p. ex. diode de roue libre ou varistor)

Raccordement

Contact de relais commun X22:1:DOR-C
Contact à fermeture X22:2: DOR-NO
Contact à ouverture X22:3: DOR-NC
Choix, voir menu de paramètres

Contacts de raccordement

Connecteurs

Longueur de liaison maximale

30 m