X10 : commande de frein
Spécification | |
|---|---|
Nombre | 1 |
Tension de sortie | Selon alimentation en tension DC 24 V externe |
Capacité de charge | 150 mA, protection par charge inductive nécessaire |
Raccordement | X10:1 DB0/DB00 X10:2 GND |
Contacts de raccordement | |
Longueur de liaison maximale entre le variateur et la commande de frein | 30 m |