X10: Control del freno
Especificación | |
|---|---|
Número | 1 |
Tensión de salida | Dependiendo de la tensión de alimentación externa de 24 V CC |
Capacidad de carga | 150 mA , 3.6 W, circuito de protección requerido con carga inductiva |
Conexión | X10:1 DB0/DB00 X10:2 GND |
Contactos de conexión | |
Longitud máxima del cable entre el variador y el control del freno | 30 m |