X10: Sistema de controle do freio

Especificação

Quantidade

1

Tensão de saída

dependente da fonte de alimentação externa de 24 VCC

Capacidade de carga

150 mA, 3.6 W, Circuito de proteção necessário para carga indutiva
(por ex., diodo de roda livre ou varistor)

Conexão

X10:1 DB0/DB00

X10:2 GND

Contatos de conexão

Conector

Comprimento máximo do cabo entre o conversor e o sistema de controle do freio

30 m