X22: Saída à relé
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 1 |
Capacidade de carga dos contatos à relé | Umáx = 30 VCC, Imáx = 0.8 ACC |
Corrente máxima de saída | 50 mA, circuito de proteção necessário para carga indutiva |
Conexão | X22:1: DOR-C, contato à relé comum |
Contatos de conexão | |
Comprimento máximo do cabo | 30 m |