X23: Entrada e saída analógicas

Especificação

Quantidade

2 (1 entrada e 1 entrada/saída)

Duração do ciclo

2 ms

Tempo de resposta

175 μs mais duração do ciclo

Resolução

10 bits

Proteção contra curto-circuito

sim

Conexão

X23:1 saída da tensão de referência: 10 V, Imáx = 3 mA

X23:2 entrada analógica AI1: 0 – 10 V, resistência de entrada Ri ≥ 20 kΩ, 0 (4) – 20 mA (Ri = 250 Ω)

X23:3 GND

A entrada está relacionada à GND, tensão ou corrente de entrada analógica, comutável via chave DIP S4.

X23:4 entrada ou saída analógica AIO1 parametrizável:

  • AIO1 como entrada analógica: 0 – 10 V, resistência de entrada Ri ≥ 20 kΩ
  • AIO1 como saída analógica: 0 – 10 V, Imáx = 1 mA

Contatos de conexão

Conector

Comprimento máximo do cabo

30 m