X23: Entrada analógica y salida analógica

Especificación

Número

2 (1 entrada y 1 entrada/salida)

Duración del ciclo

2 ms

Tiempo de respuesta

175 μs más la duración del ciclo

Resolución

10 bits

Protección de cortocircuito

Sí

Conexión

X23:1 Salida de tensión de referencia: 10 V, Imáx = 3 mA

X23:2 entrada analógica Al1: 0 – 10 V, resistencia de entrada Ri ≥ 20 kΩ, 0 (4) – 20 mA (Ri = 250 Ω)

X23:3 GND

La entrada está referida a GND, entrada analógica de tensión o corriente, conmutable mediante interruptor DIP S4.

X23:4 entrada analógica o salida analógica AIO1 parametrizable:

  • AIO1 como entrada analógica: 0 – 10 V, resistencia de entrada Ri ≥ 20 kΩ
  • AIO1 como salida analógica: 0 – 10 V, Imáx = 1 mA

Contactos de conexión

Conector enchufable

Longitud máxima del cable

30 m