X20: Entradas binarias y salidas binarias

Si se conectan cargas inductivas a las salida binarias, hay que utilizar un elemento protector externo (diodo libre).

Especificación

Número

2

Versión

Tipo 2 conforme a IEC 61131-2

Duración del ciclo

2 ms

Tiempo de respuesta

175 μs más la duración del ciclo

Corriente máxima de salida

50 mA

Protección de cortocircuito

Sí

Conexión

X20:9 – X20:10

DIO01 – DIO02: Posibilidad de ajuste, véase el menú de parámetros

Contactos de conexión

Conector enchufable

Longitud máxima del cable

30 m