X20 : entrées digitales et sorties digitales
En cas de raccordement de charges inductives aux sorties digitales, prévoir un élément de protection externe (diode de roue libre).
Spécification | |
|---|---|
Nombre | 2 |
Exécution | Type 2 selon IEC 61131-2 |
Temps de cycle | 2 ms |
Temps de réaction | 175 μs plus temps de cycle |
Courant de sortie maximal | 50 mA |
Protection contre les courts-circuits | Oui |
Raccordement | X20:9 – X20:10 DIO01 – DIO02 : choix, voir menu de paramètres |
Contacts de raccordement | |
Longueur de liaison maximale | 30 m |