X20 : entrées digitales
Spécification | |
|---|---|
Nombre | 6 |
Exécution | Types 1 et 3 selon IEC 61131-2 |
Temps de cycle | 2 ms |
Temps de réaction | 100 μs plus temps de cycle |
Consommation de courant | 6 mA à 30 V |
Courant de sortie maximal 24 V | 50 mA |
Raccordement | X20:1 – X20:6 DI01 – DI06 : choix, voir menu de paramètres DI04 : entrée de comptage ou entrée fréquence maître, 120 kHz max. Les fonctions suivantes sont uniquement disponibles pour les variateurs avec PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®/CiA402, EtherCAT®/SBusPLUS ou POWERLINK/CiA402. Toutes les entrées sont adaptées à la fonctionnalité Touchprobe, durée de latence < 100 μs, 2 entrées Touchprobe max. en même temps DI04, DI05, DI6 : raccordement codeur basse résolution HTL |
Contacts de raccordement | |
Longueur de liaison maximale | 30 m (exception codeur HTL : 50 m) |