X20: Digitaleingänge

Spezifikation

Anzahl

6

Ausführung

Typ 1 und 3 gemäß IEC 61131-2

Zykluszeit

2 ms

Reaktionszeit

100 μs plus Zykluszeit

Stromaufnahme

6 mA bei 30 V

maximaler Ausgangsstrom 24 V
Hilfsspannungsausgang X20:7 VO24

50 mA

Anschluss

X20:1 – X20:6

DI01 – DI06: Wahlmöglichkeit, siehe Parametermenü

DI04: Zählereingang oder Leitfrequenzeingang, maximal 120 kHz

Folgende Funktionen sind nur bei Umrichtern mit PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®/CiA402, EterCAT®/SBusPLUS oder POWERLINK/CiA402 verfügbar:

Alle Eingänge sind geeignet für Touch-Probe-Funktionalität, Latenzzeit < 100 μs, maximal 2 Touchprobe-Eingänge gleichzeitig.

DI04, DI05, DI6: Anschluss HTL-Einfachgeber

Anschlusskontakte

Steckverbinder

maximale Leitungslänge

30 m

(Ausnahme HTL-Geber: 50 m)