X20:数字量输入端
技术规范 | |
|---|---|
数量 | 6 |
规格 | 类型1和3,符合IEC 61131-2标准 |
循环周期 | 2 ms |
反应时间 | 100 μs加循环周期 |
耗电 | 30 V时,6 mA |
最大24 V输出电流 | 50 mA |
连接 | X20:1 – X20:6 DI01 – DI06:可选项,参见参数菜单 DI04:计数器输入端或导频输入端,最大120 kHz 以下功能仅在使用PROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP、EtherCAT®/CiA402、EterCAT®/SBusPLUS或POWERLINK/CiA402时可用: 所有输入端均适用于Touch-Probe功能,等待时间 < 100 μs,同时最多2个Touchprobe输入端。 DI04、DI05、DI6:HTL低分辨率编码器接口 |
连接触点 | |
最大导线长度 | 30 m (HTL编码器除外:50 m) |