Frein hacheur

Unité

MCX91A-....-203-4..

Taille

4

5

6

Type

0290

0420

0570

0840

1080

Valeur minimale de résistance de freinage RBW_min

Ω

6.7

4.2

2.7

2

Puissance en continu frein hacheur

kW

11.6

16.7

22.7

33.5

43

Puissance crête frein hacheur

kW

150 % × puissance en continu frein hacheur × 0.9

Contacts de raccordement X2

–

Connecteurs

Boulon M8

Boulon M10