Général

Unité

MCX91A-....-203-4..

Taille

4

5

6

Type

0290

0420

0570

0840

1080

Pertes nominales de l'étage de puissancePour calculer les pertes thermiques, additionner les valeurs "Puissance absorbée 24 V" et "Pertes nominales de l'étage de puissance".

W

218

345

459

756

910

Puissance absorbée 24 V

W

30

15

20

Antiparasitage

–

Antiparasitage intégré

Raccordement PE

–

Boulon M6

Boulon M8

Boulon M10

Nombre admissible de mises sous / hors tension réseau par minute

1/min

1

Durée minimale de mise hors tension

s

10

Masse

–

6.2

11.7

23.7

Dimensions

–

Voir les chapitres Préparation de la paroi arrière de l'armoire de commande et Cotes.