Informação geral

Unidade

MCX91A-....-203-4..

Tamanho

4

5

6

Tipo

0290

0420

0570

0840

1080

Potência nominal dissipada do módulo de potênciaPara calcular a perda de potência térmica, devem ser somados os valores para "Consumo de potência 24 V" e "Potência nominal dissipada do módulo de potência".

W

218

345

459

756

910

Consumo de potência 24 V

W

30

15

20

Supressão de interferência

–

Com supressão de interferência integrada

Conexão PE

–

Pino M6

Pino M8

Pino M10

Número permitido de ligação/desligamento da rede por minuto

min-1

1

Tempo mínimo da rede desligada para desligar

s

10

Peso

–

6.2

11.7

23.7

Dimensões

–

ver capítulos Preparar a parede posterior do painel elétrico e Desenhos dimensionais