Allgemein

Einheit

MCX91A-....-203-4..

Baugröße

4

5

6

Typ

0290

0420

0570

0840

1080

Nennverlustleistung LeistungsteilFür die Berechnung der thermischen Verlustleistung sind die Werte der "Leistungsaufnahme 24 V" und "Nennverlustleistung Leistungsteil" zu addieren.

W

218

345

459

756

910

Leistungsaufnahme 24 V

W

30

15

20

Entstörung

–

Grundentstörung integriert

Anschluss PE

–

Bolzen M6

Bolzen M8

Bolzen M10

zulässige Anzahl der Netzein-/-ausschaltungen pro Minute

1/min

1

Mindestausschaltzeit für Netz-Aus

s

10

Masse

–

6.2

11.7

23.7

Abmessungen

–

siehe Kapitel Schaltschrankrückwand vorbereiten und Maßbilder