Brems-Chopper

Einheit

MCX91A-....-203-4..

Baugröße

4

5

6

Typ

0290

0420

0570

0840

1080

minimaler Bremswiderstandswert RBW_min

Ω

6.7

4.2

2.7

2

Dauerleistung Brems-Chopper

kW

11.6

16.7

22.7

33.5

43

Spitzenleistung Brems-Chopper

kW

150 % × Dauerleistung Brems-Chopper × 0.9

Anschlusskontakte X2

–

Steckverbinder

Bolzen M8

Bolzen M10