Freno chopper

Unidad

MCX91A-....-203-4..

Tamaño

4

5

6

Modelo

0290

0420

0570

0840

1080

Valor mínimo de la resistencia de frenado RRFmín

Ω

6.7

4.2

2.7

2

Potencia continua freno chopper

kW

11.6

16.7

22.7

33.5

43

Potencia de pico freno chopper

kW

150 % × potencia continua del freno chopper × 0.9

Contactos de conexión X2

–

Conector enchufable

Perno M8

Perno M10