Sortie

Unité

MCX91A-....-203-4..

Taille

4

5

6

Type

0290

0420

0570

0840

1080

Tension de sortie UA

V

0 – UrésEn cas de fonctionnement avec un variateur de vitesse, il n'est techniquement pas possible de fournir toute la tension réseau à la sortie (en cas d'alimentation réseau directe). La tension de sortie est générée par le circuit intermédiaire de tension continue et dépend, entre autres, du niveau de tension, du mode de régulation et du point de fonctionnement. En général, en fonctionnement moteur, la tension de sortie est inférieure d'environ 8 % à la tension réseau.

Puissance moteur asynchrone PMot

kW

7.5

11

15

22

30

Courant nominal de sortie IN pour la plus petite fréquence PWM possible

A

29

42

57

84

108

Capacité de surcharge

–

150 % : max. 30 s pour fPWM = 4 kHz

Courant permanent de sortie pour f = 0 Hz

–

75 % IN pour fPWM = 4 kHz

Puissance apparente de sortie SN

kVA

11.6

16.7

22.7

33.5

43

Tension nominale circuit intermédiaire UZK_nom

V

DC 325 pour Urés = 230 V

Tension circuit intermédiaire maximale UZK_max

V

DC 650

Fréquence PWM fPWM

kHz

4, 8, 16 (réglable)

Fréquence de sortie maximale fmax

Hz

599

Voir le chapitre Propriétés des modes de régulation.

Contacts de raccordement X2

–

Connecteurs

Boulon M8

Boulon M10