Entrée

Unité

MCX91A-....-2E3-4..

Taille

0L

3

Type

0070

0093

0140

0213

Tension nominale réseau (selon EN 50160) Urés

V

3 × AC 200 – 240

Courant nominal AC Irés

A

6.3

8.4

12.6

19.2

Fréquence réseau frés

Hz

50 – 60 ± 5 %

Redresseur piloté

–

Non

Contacts de raccordement X1

–

Connecteurs