Entrada

Unidade

MCX91A-....-2E3-4..

Tamanho

0L

3

Tipo

0070

0093

0140

0213

Tensão nominal da rede (conforme EN 50160) Vrede

V

3 × 200 – 240 CA

Corrente nominal CA Irede

A

6.3

8.4

12.6

19.2

Frequência de rede frede

Hz

50 – 60 ± 5%

Retificador controlado

–

não

Contatos da conexão X1

–

Conector