Eingang

Einheit

MCX91A-....-2E3-4..

Baugröße

0L

3

Typ

0070

0093

0140

0213

Netznennspannung (gemäß EN 50160) UNetz

V

3 × AC 200 – 240

Nennstrom AC INetz

A

6.3

8.4

12.6

19.2

Netzfrequenz fNetz

Hz

50 – 60 ± 5 %

gesteuerter Gleichrichter

–

nein

Anschlusskontakte X1

–

Steckverbinder