Entrada

Unidad

MCX91A-....-2E3-4..

Tamaño

0L

3

Modelo

0070

0093

0140

0213

Tensión nominal de red (según EN 50160) Ured

V

3 × 200 – 240 CA

Corriente nominal CA Ired

A

6.3

8.4

12.6

19.2

Frecuencia de red fred

Hz

50 – 60 ± 5 %

Rectificador controlado

–

No

Contactos de conexión X1

–

Conector enchufable