Exploitation sans mise en service
À l'état de livraison, le variateur de vitesse est préréglé dans les motorisations-transmissions MT1 et MT2 avec un "SmartMotor". Le SmartMotor est un jeu de données moteur d'un moteur asynchrone à quatre pôles à puissance ajustée, voir le chapitre Caractéristiques techniques "Puissance moteur ASM PMot" (correspond à la spécification P(ASM) sur la plaque signalétique du variateur de vitesse) du manuel produit.
Dans le logiciel d'ingénierie MOVISUITE® et dans les consoles de paramétrage et pilotage CBG11A et CBG21A, ce préréglage de la motorisation-transmission est appelé "SmartDrive".
Bornes pour signaux de commande
Si un variateur de vitesse sans module logiciel MOVIKIT® est livré, les fonctions de borne suivantes sont préaffectées.
Entrées digitales | |
|---|---|
DI01 | FCB 05 – Consignes fixes sens de rotation positif |
DI02 | FCB 05 – Consignes fixes sens de rotation négatif |
DI03 | Consigne fixe de vitesse bit 0 |
DI04 | Consigne fixe de vitesse bit 1 |
DI05 | Réinitialisation de défaut |
DI06 | Sans fonction |
Entrées/sorties digitales configurables | |
|---|---|
DIO01 | Sans fonction (réglée comme entrée) |
DIO02 | Sans fonction (réglée comme entrée) |
sorties digitales | |
|---|---|
DB00 | Sortie frein |
DOR | Sans fonction |
Entrée analogique et entrée/sortie analogique configurable | |
|---|---|
AI1 | Fonction Entrée 0 – 10 V |
AIO2 | Sans fonction |