Betrieb ohne Inbetriebnahme

Der Umrichter ist im Auslieferungszustand in den Antriebssträngen AS1 und AS2 mit einem "SmartMotor" voreingestellt. Bei dem SmartMotor handelt es sich um einen Motordatensatz eines leistungsangepassten 4-poligen Asynchronmotors, siehe im Produkthandbuch das Kapitel Technische Daten "Motorleistung ASM PMot" (entspricht der Angabe P(ASM) auf dem Typenschild des Umrichters).

In der Engineering-Software MOVISUITE® und in den Bediengeräten CBG11A und CBG21A ist diese Voreinstellung des Antriebsstrangs als "SmartDrive" bezeichnet.

Signalklemmen

Wenn ein Umrichter ohne Softwaremodul MOVIKIT® ausgeliefert wird, liegen folgende vorbelegte Klemmenfunktionen vor:

Digitaleingänge

DI01

FCB 05 – Festsollwerte Drehrichtung positiv

DI02

FCB 05 – Festsollwerte Drehrichtung negativ

DI03

Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 0

DI04

Geschwindigkeits-Festsollwert Bit 1

DI05

Fehler-Reset

DI06

keine Funktion

Konfigurierbare Digitaleingänge/Digitalausgänge

DIO01

keine Funktion (als Eingang eingestellt)

DIO02

keine Funktion (als Eingang eingestellt)

Digitalausgänge

DB00

Bremsenausgang

DOR

keine Funktion

Analogeingang und konfigurierbarer Analogeingang/Analogausgang

AI1

Funktion: Eingang 0 – 10 V

AIO2

keine Funktion