Operação sem colocação em operação
O conversor é pré-configurado com um "SmartMotor" nos conjuntos de acionamento AS1 e AS2 no estado de fornecimento. O SmartMotor é um conjunto de dados de motor de um motor assíncrono de 4 pinos com potência adaptada; consultar o capítulo Dados técnicos "Potência do motor ASM PMot" no manual do produto (corresponde à especificação P(ASM) na plaqueta de identificação do conversor).
No software de engenharia MOVISUITE® e nos controles manuais CBG11A e CBG21A este pré-ajuste do conjunto de acionamento é denominado "SmartDrive".
Bornes de sinal
Se um conversor for fornecido sem um módulo de software MOVIKIT®, as seguintes funções de terminal serão pré-atribuídas:
Entradas digitais | |
|---|---|
DI01 | FCB 05 – Frequências fixas - sentido de rotação positivo |
DI02 | FCB 05 – Frequências fixas - sentido de rotação negativo |
DI03 | Frequência fixa da velocidade Bit 0 |
DI04 | Frequência fixa da velocidade Bit 1 |
DI05 | Reset da irregularidade |
DI06 | Sem função |
Entradas/saídas digitais configuráveis | |
|---|---|
DIO01 | sem função (definido como entrada) |
DIO02 | sem função (definido como entrada) |
Saídas digitais | |
|---|---|
DB00 | Saída do freio |
SFD | Sem função |
Entrada analógica e entrada/saída analógica configurável | |
|---|---|
AI1 | Função: Entrada 0 – 10 V |
AIO2 | Sem função |