Funcionamiento sin puesta en marcha

En el estado de entrega, el variador está preconfigurado con un "SmartMotor" en los conjuntos de accionamiento AS1 y AS2. El SmartMotor se trata, básicamente, de un registro de datos de un motor asíncrono de 4 polos adaptado a la potencia, véase, en el manual del producto, el capítulo Datos técnicos "Potencia del motor ASM Pmot" (se corresponde con la indicación P(ASM) en la placa de características del variador).

En el software de ingeniería MOVISUITE® y en las consolas CBG11A y CBG21A, este preajuste del conjunto de accionamiento recibe la denominación "SmartDrive".

Bornas de señal

Si un variador se entrega sin módulo de software MOVIKIT®, tienen validez las siguientes funciones de borna preasignadas:

Entradas binarias

DI01

FCB 05 – Consignas fijas sentido de giro positivo

DI02

FCB 05 – Consignas fijas sentido de giro negativo

DI03

Consigna fija de velocidad bit 0

DI04

Consigna fija de velocidad bit 1

DI05

Reset del fallo

DI06

Sin función

Entradas digitales/salidas digitales configurables

DIO01

Ninguna función (ajustada como entrada)

DIO02

Ninguna función (ajustada como entrada)

Salidas binarias

DB00

Salida del freno

DOR (Salida digital de freno)

Sin función

Entrada analógica y entrada/salida analógica configurable

AI1

Función: Entrada 0 – 10 V

AIO2

Sin función