Caractéristiques techniques

Résistance de freinage

Unité

BW120-001

BW100-002/M

BW100-001

BW100-002

BW100-006-T

BW168-T

BW268-T

Référence

–

18176011

25664514

08281718

08281653

18204198

18201334

18204171

Puissance crête de freinage

kW

6.9

9.4

6.9

10

Capacité de charge

100 % ED

kW

0.03

0.15

0.1

0.15

0.6

0.8

1.2

50 % ED

kW

0.06

0.3

0.15

0.3

1.1

1.4

2.2

25 % ED

kW

0.1

0.45

0.3

0.6

1.9

2.6

3.8

12 % ED

kW

0.18

0.75

0.5

1

3.6

4.8

7.2

6 % ED

kW

0.3

1.2

0.9

1.8

5.7

7.6

10

Tenir compte de la limite de puissance de l'appareil en mode générateur, voir le chapitre Caractéristiques techniques.

Valeur de résistance RBW

Ω

117

100 ± 10 %

100

100 ± 10 %

68 ± 10 %

Courant de déclenchement de l'appareil de surveillance externe IFLe courant de déclenchement doit être réduit de 2 % par 10 K dans le cas d'une température ambiante supérieure à 40 °C.

A

–

1.2

0.8

1

2.4

3.4

4.2

Type de construction

–

Résistance de freinage CTP dans le boîtier

Résistance plate dans le boîtier

Résistance plate

Résistance métallique

Raccordements de puissance

mm2

Conducteurs à un fil

Borne à visser

Longueur de conducteur sur la résistance de freinage

mm

170

300

510

510

–

Section de câble

mm2

0.5

2.1

1.3

0.5 – 10

Couple de serrage

Nm

–

1.7Respecter les couples de serrage prescrits avec une tolérance de +/- 10 %.

Raccordement PE

–

–

Boulon M4

Couple de serrage PE

Nm

–

1.7Respecter les couples de serrage prescrits avec une tolérance de +/- 10 %.

Indice de protection selon EN 60529

–

IP20

IP40

IP54

IP54

IP20

Température ambiante ϑamb

°C

-20 – 40

-25 – 40

-30 – 40

Déclassement pour température ambiante > 40 °C

–

-4 % PN/10 K jusqu'à 60 °C max.

Protection thermique contre les surcharges

–

Autoprotection

Fusible

Contact de température

Niveau sonore

–

Discret

Faible

Masse

kg

0.95

1.7

0.3

0.6

3

4

4.9