Dados técnicos

Resistência de frenagem

Unidade

BW120-001

BW100-002/M

BW100-001

BW100-002

BW100-006-T

BW168-T

BW268-T

Código

–

18176011

25664514

08281718

08281653

18204198

18201334

18204171

Pico de potência de frenagem

kW

6.9

9.4

6.9

10

Capacidade de carga

100% CC

kW

0.03

0.15

0.1

0.15

0.6

0.8

1.2

50% CC

kW

0.06

0.3

0.15

0.3

1.1

1.4

2.2

25% CC

kW

0.1

0.45

0.3

0.6

1.9

2.6

3.8

12% CC

kW

0.18

0.75

0.5

1

3.6

4.8

7.2

6% CC

kW

0.3

1.2

0.9

1.8

5.7

7.6

10

Observar o limite de potência regenerativa da unidade, consultar o capítulo Dados técnicos.

Valor de resistência RBW

Ω

117

100 ± 10%

100

100 ± 10%

68 ± 10%

Corrente de disparo da unidade de monitoração IFA corrente de disparo deve ser reduzida em 2%/10 K a uma temperatura ambiente acima de 40 °C.

A

–

1.2

0.8

1

2.4

3.4

4.2

Design

–

Resistência de frenagem PTC na carcaça

Resistência de frenagem plana na carcaça

Resistência de frenagem plana

Resistor de fio

Conexões de potência

mm2

Condutores únicos

Terminal com parafuso

Comprimento do condutor na resistência de frenagem

mm

170

300

510

510

–

Seção transversal do cabo

mm2

0.5

2.1

1.3

0.5 – 10

Torque de aperto

Nm

–

1.7Respeitar os torques de aperto especificados com uma tolerância de +/- 10%.

Conexão PE

–

–

Pino M4

Torque de aperto PE

Nm

–

1.7Respeitar os torques de aperto especificados com uma tolerância de +/- 10%.

Grau de proteção conforme a EN 60529

–

IP20

IP40

IP54

IP54

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-20-40

-25-40

-30-40

Redução de potência a temperatura ambiente > 40 °C

–

-4% PN/10 K até no máximo 60 °C

Proteção contra sobrecarga térmica

–

Autoproteção

Fusível lento

Termostato

Emissão de ruídos

–

discreta

baixa

Peso

kg

0.95

1.7

0.3

0.6

3

4

4.9