技术数据

制动电阻

单位

BW120-001

BW100-002/M

BW100-001

BW100-002

BW100-006-T

BW168-T

BW268-T

部件号

–

18176011

25664514

08281718

08281653

18204198

18201334

18204171

峰值制动功率

kW

6.9

9.4

6.9

10

负载能力

100 % ED

kW

0.03

0.15

0.1

0.15

0.6

0.8

1.2

50 % ED

kW

0.06

0.3

0.15

0.3

1.1

1.4

2.2

25 % ED

kW

0.1

0.45

0.3

0.6

1.9

2.6

3.8

12 % ED

kW

0.18

0.75

0.5

1

3.6

4.8

7.2

6 % ED

kW

0.3

1.2

0.9

1.8

5.7

7.6

10

注意设备的再生功率限制,参见技术数据一章。

电阻值R制动电阻

Ω

117

100 ± 10 %

100

100 ± 10 %

68 ± 10 %

外部监控设备的跳闸电流I跳闸在环境温度高于40°C时,跳闸电流必须每10 K降低2%。

A

–

1.2

0.8

1

2.4

3.4

4.2

结构型式

–

箱体中的PTC制动电阻

箱体中的扁平电阻

扁形电阻

线绕电阻

电源接头

mm2

单芯导线

螺钉型接线端子

制动电阻的导线长度

mm

170

300

510

510

–

电缆截面

mm2

0.5

2.1

1.3

0.5 – 10

拧紧扭矩

Nm

–

1.7遵照规定的扭矩,公差为+/- 10%。

PE连接

–

–

M4销轴

PE拧紧扭矩

Nm

–

1.7遵照规定的扭矩,公差为+/- 10%。

按照EN 60529的防护等级

–

IP20

IP40

IP54

IP54

IP20

环境温度ϑ环境

°C

-20 – 40

-25 – 40

-30 – 40

环境温度> 40°C时的降额

–

温度每升高10 K,P额定降低4%,直至最高温度60°C

热过载保护

–

自我保护

熔断保险丝

温度开关

噪声特性

–

不引人注意

弱

质量

kg

0.95

1.7

0.3

0.6

3

4

4.9