Datos técnicos

Resistencia de frenado

Unidad

BW120-001

BW100-002/M

BW100-001

BW100-002

BW100-006-T

BW168-T

BW268-T

Ref. de pieza

–

18176011

25664514

08281718

08281653

18204198

18201334

18204171

Potencia de pico de frenado

kW

6.9

9.4

6.9

10

Capacidad de carga

100 % duración de conexión (ED)

kW

0.03

0.15

0.1

0.15

0.6

0.8

1.2

50 % duración de conexión (ED)

kW

0.06

0.3

0.15

0.3

1.1

1.4

2.2

25 % duración de conexión (ED)

kW

0.1

0.45

0.3

0.6

1.9

2.6

3.8

12 % duración de conexión (ED)

kW

0.18

0.75

0.5

1

3.6

4.8

7.2

6 % duración de conexión (ED)

kW

0.3

1.2

0.9

1.8

5.7

7.6

10

Tenga en cuenta el límite de potencia regenerativa de la unidad, véase el capítulo Datos técnicos.

Valor de resistencia RRF

Ω

117

100 ± 10 %

100

100 ± 10 %

68 ± 10 %

Corriente de disparo del dispositivo de vigilancia externa FLa corriente de disparo debe reducirse en un 2 % / 10 K a una temperatura ambiente superior a 40 °C.

A

–

1.2

0.8

1

2.4

3.4

4.2

Diseño

–

Resistencia de frenado PTC en la carcasa

Resistencia plana en la carcasa

Resistencia en construcción plana

Resistor de hilo bobinado

Conexiones de potencia

mm2

Conductores individuales

Borna roscada

Longitud conductor resistencia frenado

mm

170

300

510

510

–

Sección del cable

mm2

0.5

2.1

1.3

0.5 – 10

Par de apriete

Nm

–

1.7Respete los pares de apriete indicados con una tolerancia del +/- 10 %.

Conexión PE

–

–

Perno M4

Par de apriete PE

Nm

–

1.7Respete los pares de apriete indicados con una tolerancia del +/- 10 %.

Índice de protección según EN 60529

–

IP20

IP40

IP54

IP54

IP20

Temperatura ambiente ϑU

°C

-20 – 40

-25 – 40

-30 – 40

Reducción (derating) con temperatura ambiente > 40 °C

–

-4 % PN/10 K hasta máx. 60 °C

Protección contra sobrecarga térmica

–

Autoprotección

Fusible

Interruptor térmico

Comportamiento acústico

–

Inadvertido

Bajo

Masa

kg

0.95

1.7

0.3

0.6

3

4

4.9