Technische Daten

Bremswiderstand

Einheit

BW120-001

BW100-002/M

BW100-001

BW100-002

BW100-006-T

BW168-T

BW268-T

Sachnummer

–

18176011

25664514

08281718

08281653

18204198

18201334

18204171

Spitzenbremsleistung

kW

6.9

9.4

6.9

10

Belastbarkeit

100 % ED

kW

0.03

0.15

0.1

0.15

0.6

0.8

1.2

50 % ED

kW

0.06

0.3

0.15

0.3

1.1

1.4

2.2

25 % ED

kW

0.1

0.45

0.3

0.6

1.9

2.6

3.8

12 % ED

kW

0.18

0.75

0.5

1

3.6

4.8

7.2

6 % ED

kW

0.3

1.2

0.9

1.8

5.7

7.6

10

Beachten Sie die generatorische Leistungsbegrenzung des Geräts, siehe Kapitel Technische Daten.

Widerstandswert RBW

Ω

117

100 ± 10 %

100

100 ± 10 %

68 ± 10 %

Auslösestrom des externen Überwachungsgeräts IFDer Auslösestrom muss um 2 % / 10 K bei einer Umgebungstemperatur über 40 °C reduziert werden.

A

–

1.2

0.8

1

2.4

3.4

4.2

Bauart

–

PTC-Bremswiderstand im Gehäuse

Flachbauwiderstand im Gehäuse

Flachbauwiderstand

Drahtwiderstand

Leistungsanschlüsse

mm2

Einzeladern

Schraubklemme

Aderleitungslänge am Bremswiderstand

mm

170

300

510

510

–

Kabelquerschnitt

mm2

0.5

2.1

1.3

0.5 – 10

Anziehdrehmoment

Nm

–

1.7Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein.

Anschluss PE

–

–

Bolzen M4

Anziehdrehmoment PE

Nm

–

1.7Halten Sie die angegebenen Anziehdrehmomente mit einer Toleranz von +/- 10 % ein.

Schutzart gemäß EN 60529

–

IP20

IP40

IP54

IP54

IP20

Umgebungstemperatur ϑU

°C

-20 – 40

-25 – 40

-30 – 40

Derating bei Umgebungstemperatur > 40 °C

–

-4 % PN/10 K bis maximal 60 °C

Thermischer Überlastschutz

–

Selbstschutz

Schmelzsicherung

Temperaturschalter

Geräuschverhalten

–

unauffällig

gering

Masse

kg

0.95

1.7

0.3

0.6

3

4

4.9