Exigences générales pour les moteurs
Les caractéristiques techniques des moteurs doivent se situer dans les plages suivantes.
Vitesse nominale moteur | 0 – 40 000 min-1 |
Courant nominal moteur | 0 – 10 000 A |
Tension nominale moteur | 0 – 2000 V |
Couple nominal moteur | 0 – 50 000 Nm |
Fréquence nominale moteur | 0 – 600 Hz |
Nombre de paires de pôles | 1 – 500 |
Informations complémentaires