Allgemeine Anforderungen an Motoren

Die technischen Daten der Motoren müssen in folgenden Bereichen liegen:

Motornenndrehzahl

0 – 40000 1/min

Motornennstrom

0 – 10000 A

Motornennspannung

0 – 2000 V

Motornennmoment

0 – 50000 Nm

Motornennfrequenz

0 – 600 Hz

Polpaarzahl

1 – 500