对电机的一般要求
电机的技术数据必须处于以下范围内:
电机额定转速 | 0 – 40000 min-1 |
电机额定电流 | 0 – 10000 A |
电机额定电压 | 0 – 2000 V |
电机额定力矩 | 0 – 50000 Nm |
电机额定频率 | 0 – 600 Hz |
极对数 | 1 – 500 |
更多的信息
电机的技术数据必须处于以下范围内:
电机额定转速 | 0 – 40000 min-1 |
电机额定电流 | 0 – 10000 A |
电机额定电压 | 0 – 2000 V |
电机额定力矩 | 0 – 50000 Nm |
电机额定频率 | 0 – 600 Hz |
极对数 | 1 – 500 |