概述

针对驱动装置选型,除了描述确切的运行周期的时序图外,还必须指定其他有关使用和环境条件的信息。

选型时,首先需要尺寸、设置范围等数据以及有关被驱动机器的机械构造的信息。利用计算出的驱动装置扭矩和转速,可在考虑其他机械要求以及环境和使用条件的情况下,选择合适的驱动装置。

选择驱动装置时,决定应使用异步电机还是同步电机。为此,SEW-EURODRIVE可提供诸多产品组合供您选择。

变频器运行下电机的极限特征曲线是进行电机选择的基础。极限特征曲线指出随转速变化的电机扭矩曲线。

选择电机时,必须遵守动态和热极限。