Requisitos generales para motores

Los datos técnicos de los motores deben estar dentro de los siguientes rangos:

Velocidad nominal de motor

0 – 40000 min-1

Corriente nominal del motor

0 – 10000 A

Tensión nominal del motor

0 – 2000 V

Par nominal del motor

0 – 50000 Nm

Frecuencia nominal del motor

0 – 600 Hz

Número de pares de polos

1 – 500