Protección térmica del motor

La protección térmica del motor evita el sobrecalentamiento y con ello la destrucción del motor. Para ello, se registra la temperatura del devanado con sensores térmicos. Los variadores pueden evaluar los siguientes sensores térmicos de forma estándar.

Tenga en cuenta que los sensores de temperatura KY/KTY, PK y PI no pueden ser conectados en serie por varios motores. Encontrará más información en el capítulo Accionamiento en grupo y accionamiento multimotor.

Protección del motor

Número de sensores
en el motor SEW

Denominación
de SEW‑EURODRIVE

Sonda térmica de coeficiente de temperatura positivo

3

TF

Interruptor térmico bimetálico

3

TH

Sonda térmica de semiconductor KTY84-130

1

KY/KTY

Sonda térmica de platino Pt1000,
montaje en el devanado

1

PK

Sonda térmica de platino Pt1000,
montaje en la carcasa del estator

1

PI

Serie del motor

Sensor de temperatura

Protección del motor

CM..

KTY84-130, Pt1000

Protección completaProtección completa, ya que un modelo térmico protege el devanado al valor medido.

CM..

TF

Protección limitadaDepende del tamaño del motor.

DR..

TF, TH

Protección completaProtección completa, una sonda por fase del motor.

DR..

KTY84-130

Protección limitadaSi la temperatura medida por la sonda térmica supera la temperatura límite de la clase térmica ajustada del motor, el variador emite un mensaje de fallo. No tiene lugar ninguna evaluación del modelo de motor. La sobrecarga térmica de los devanados es posible porque la sonda sólo está instalada en un devanado.

DR..

Pt1000 (PK)

Protección limitadaSi la temperatura medida por la sonda térmica supera la temperatura límite de la clase térmica ajustada del motor, el variador emite un mensaje de fallo. No tiene lugar ninguna evaluación del modelo de motor. La sobrecarga térmica de los devanados es posible porque la sonda sólo está instalada en un devanado.

DR..

Pt1000 (PI)

Protección completaProtección completa, ya que un modelo térmico protege el devanado al valor medido.

Motores no SEW

Sonda térmica de coeficiente de temperatura positivo,
interruptor térmico bimetálico

Protección completaProtección completa, una sonda por fase del motor.

Motores no SEW

KTY84-130, Pt1000

Protección limitadaSi la temperatura medida por la sonda térmica supera la temperatura límite de la clase térmica ajustada del motor, el variador emite un mensaje de fallo. No tiene lugar ninguna evaluación del modelo de motor. La sobrecarga térmica de los devanados es posible porque la sonda sólo está instalada en un devanado.

Encontrará más información sobre la protección térmica del motor en las documentaciones de los motores.