结构
总线耦合器由一个总线接口和一个供电模块组成,都集成在一个外壳中。在总线耦合器上最多可以保存64个外围模块。这些外围模块通过背板总线相连并由此得以供电。总线接口提供了与上级总线系统连接的接口。总线接口和相连的外围模块的电子设备通过供电模块得以供电(DC 24 V电子设备供电)。通过供电模块上的另一接口为相连的外围模块进行DC 24 V电源供电。
[A] | 总线接口 |
|---|---|
[1] | RJ45插口总线接口“IN” |
[2] | RJ45插口总线接口“OUT” |
[3] | LED状态指示灯 |
[4] | 标签条 |
[5] | 地址开关 |
[6] | 解锁操纵杆 |
[7] | 背板总线触点 |
[8] | DC 24 V电源的触点 |
[B] | 供电模块 |
|---|---|
[9] | LED状态指示灯 |
[10] | 标签条 |
[11] | 解锁装置 |
[12] | 连接端子 |
总线护板
每个总线耦合器的供货范围内都包含一个总线面板。总线面板也可以单独作为配件提供。