Aufbau

Der Buskoppler besteht aus einem Bus-Interface und einem Versorgungsmodul, die in einem Gehäuse integriert sind. Am Buskoppler können bis zu 64 Peripheriemodule montiert werden. Sie sind über den Rückwandbus miteinander verbunden und werden so mit Spannung versorgt. Das Bus-Interface bietet Anschluss an ein übergeordnetes Bussystem. Über das Versorgungsmodul werden das Bus-Interface und die Elektronik der angebundenen Peripheriemodule mit Spannung (DC-24-V-Elektronikversorgung) versorgt. Die DC-24-V-Spannungsversorgung für die angebundenen Peripheriemodule erfolgt über einen weiteren Anschluss am Versorgungsmodul.

[A]

Bus-Interface

[1]

RJ45-Buchse Bus-Interface "IN"

[2]

RJ45-Buchse Bus-Interface "OUT"

[3]

Status-LEDs

[4]

Beschriftungsstreifen

[5]

Adress-Schalter

[6]

Entriegelungshebel

[7]

Kontakte Rückwandbus

[8]

Kontakte DC‑24‑V-Spannungsversorgung

 

[B]

Versorgungsmodul

[9]

Status-LEDs

[10]

Beschriftungsstreifen

[11]

Entriegelung

[12]

Anschlussklemmen

Busblende

Bei jedem Buskoppler gehört eine Busblende zum Lieferumfang. Die Busblende ist auch separat als Zubehör erhältlich.