Struttura

L'accoppiatore bus comprende un'interfaccia bus e un modulo di alimentazione, integrati a loro volta in una carcassa. Sull'accoppiatore bus possono essere montati fino a 64 moduli periferici. Essi sono collegati insieme tramite il bus della scheda di fondo e vengono così alimentati. L'interfaccia bus offre collegamento a un sistema bus sovraordinato. Tramite il modulo di alimentazione vengono alimentate l'interfaccia bus e l'elettronica dei moduli periferici integrati (alimentazione elettronica da 24 V DC). L'alimentazione di tensione da 24 V DC per i moduli periferici integrati avviene tramite un ulteriore collegamento sul modulo di alimentazione.

[A]

interfaccia bus

[1]

presa RJ45 interfaccia bus "IN"

[2]

presa RJ45 interfaccia bus "OUT"

[3]

LED di stato

[4]

strisce per dicitura

[5]

commutatore d'indirizzo

[6]

leva di sbloccaggio

[7]

contatti bus scheda di fondo

[8]

contatti alimentazione di tensione 24 V DC

 

[B]

modulo di alimentazione

[9]

LED di stato

[10]

strisce per dicitura

[11]

sblocco

[12]

morsetti di collegamento

Mascherina bus

È compresa nella fornitura di ciascun accoppiatore bus una mascherina bus. La mascherina bus è disponibile anche separatamente come accessorio.