Yapı
Bus coupler bir mahfazaya entegre olan bir bus arayüzü ve bir güç kaynağı modülünden oluşmaktadır. Bus coupler'de en fazla 64 çevre modülü monte edilebilir. Arka panel bus'ı üzerinden birbirlerine bağlantılı olarak gerilimle beslenirler. Bus arayüzü, üst seviyedeki bir bus sistemine bağlantı sunar. Bus arayüzü ve bağlı çevre modüllerinin elektroniği, güç kaynağı modülü üzerinden gerilim (DC 24 V elektronik beslemesi) ile beslenir. Bağlı çevre modüllerine ait DC 24 V besleme gerilimi, güç kaynağı modülündeki bir diğer bağlantıdan uygulanır.
[A] | Bus arayüzü |
|---|---|
[1] | "IN" bus arayüzü RJ45 soket kontağı |
[2] | "OUT" bus arayüzü RJ45 soket kontağı |
[3] | Durum LED’leri |
[4] | Etiketleme şeridi |
[5] | Adres anahtarı |
[6] | Kilit çözme kolu |
[7] | Arka panel bus kontakları |
[8] | DC 24 V besleme gerilimi kontakları |
[B] | Güç kaynağı modülü |
|---|---|
[9] | Durum LED’leri |
[10] | Etiketleme şeridi |
[11] | Kilit çözme yeri |
[12] | Bağlantı klemensleri |
Bus siperi
Her bus coupler'de teslimat içeriğinde bir bus siperi bulunur. Bus siperi ayrıca aksesuar olarak da temin edilebilir.