Estrutura

O acoplador de rede consiste em uma interface de rede e um módulo de rede que são integrados em uma carcaça. Até 64 módulos periféricos podem ser montados no acoplador de rede. Eles são interconectados através do barramento e, portanto, são alimentados com tensão. A interface de rede permite a conexão com um sistema de rede de nível superior. A interface de rede e o sistema eletrônico dos módulos periféricos conectados são alimentados com tensão (alimentação do sistema eletrônico de 24 VCC) através do módulo de rede. A fonte de alimentação de 24 VCC dos módulos periféricos conectados é realizada através de uma conexão adicional no módulo de rede.

[A]

Interface de rede

[1]

Bucha RJ45 Interface de rede "IN"

[2]

Bucha RJ45 Interface de rede "OUT"

[3]

LEDs de status

[4]

Etiquetas

[5]

Chave de endereço

[6]

Alavanca de desbloqueio

[7]

Contatos do barramento

[8]

Contatos da fonte de alimentação de 24 VCC

 

[B]

Módulo de rede

[9]

LEDs de status

[10]

Etiquetas

[11]

Botão de desbloqueio

[12]

Terminais de conexão

Extensor de rede

Cada acoplador de rede inclui um extensor de rede. O extensor de rede também está disponível separadamente como acessório.