Estructura
El acoplador de bus se compone de una interfaz de bus y un módulo de alimentación integrados en una carcasa. Es posible montar hasta 64 módulos periféricos en el acoplador de bus. Se conectan los unos con los otros mediante el bus de panel posterior, recibiendo así alimentación de tensión. La interfaz del bus ofrece la posibilidad de conexión a un sistema de bus de nivel superior. El módulo de alimentación proporciona tensión (alimentación de electrónica de 24 V CC) a la interfaz del bus y a la electrónica de los módulos periféricos conectados. La tensión de alimentación de 24 V CC para los módulos periféricos conectados se realiza a través de una conexión adicional en el módulo de alimentación.
[A] | Interfaz de bus |
|---|---|
[1] | Conector hembra RJ45 interfaz de bus "IN" |
[2] | Conector hembra RJ45 interfaz de bus "OUT" |
[3] | LEDs de estado |
[4] | Bandas para inscripción |
[5] | Interruptor de dirección |
[6] | Palanca de desbloqueo |
[7] | Contactos de bus de panel posterior |
[8] | Contactos de tensión de alimentación de 24 V CC |
[B] | Módulo de alimentación |
|---|---|
[9] | LEDs de estado |
[10] | Bandas para inscripción |
[11] | Desbloqueo |
[12] | Bornas de conexión |
Deflector del bus
En el contenido del suministro de cada acoplador de bus se incluye un deflector de bus. El deflector de bus se puede adquirir también por separado como accesorio.