总线耦合器EtherCAT® OCE12C

常规数据

部件号

25664484

电源电压(额定值)

DC 24 V

电源电压(允许范围)

DC 20.4 – 28.8 V

防极性颠倒保护

是

耗电(空载时)

95 mA

耗电(额定值)

0.95 A

浪涌电流

3.9 A

I²t

0.14 A2s

背板总线上的最大输出电流

3 A

最大输出电流

10 A

功率损耗

3 W

符合UL508的认证

是

壳体材料

PPE/PPE GF10

固定

35 mm型材导轨

尺寸(宽 × 高 × 深)

48.5 × 109 × 76.5 mm

质量

155 克

工作温度

0 °C – +60 °C

存放温度

-25 °C – +70 °C

拆卸

每个I/O支路的最大总线耦合器数量

1

每个总线耦合器的最大模块数量

64

每个总线耦合器的最大数字模块数量

54

每个总线耦合器的最大模拟模块数量

54

通讯

现场总线

EtherCAT®

物理

以太网100 Mbit

连接

2 × RJ45

拓扑结构

带分支和分线的线结构

已电位隔离

是

最大设备数量

65535

最小传输速度

100 Mbit/s

最大传输速度

100 Mbit/s

输入端最大地址范围

1 KB

输出端最大地址范围

1 KB

状态、警报、诊断

状态显示器

是

警报

是,可参数化

过程警报

是,可参数化

诊断警报

是,可参数化

诊断功能

是,可参数化

可读取诊断信息

是

电源电压显示

绿色LED指示灯

电源电压显示

绿色LED指示灯

维护指示器

否

集中故障显示

红色SF LED指示灯

通道故障显示

否

接口分配

 

编号

名称

功能

1

n.c.

无配置

2

DC 24 V

DC 24 V电源

3

0 V

DC 24V电源的参考电位

4

系统DC 24 V

DC 24 V电子设备供电

5

n.c.

无配置

6

DC 24 V

DC 24 V电源

7

0 V

DC 24V电源的参考电位

8

系统0 V

DC 24 V电子设备电源的参考电位

尺寸图