Bus coupler EtherCAT® OCE12C

Genel veriler

Parça numarası

25664484

Besleme gerilimi (nominal değer)

DC 24 V

Besleme gerilimi (izin verilen aralık)

DC 20.4 – 28.8 V

Yanlış kutup koruması

evet

Güç tüketimi (rölantide)

95 mA

Güç tüketimi (nominal değer)

0.95 A

Kalkış akımı

3.9 A

I²t

0.14 A2s

Arka panel bus'ında maks. çıkış akımı

3 A

Maks. çıkış akımı

10 A

Güç kaybı

3 W

UL508 uyarınca sertifika

evet

Mahfaza malzemesi

PPE/PPE GF10

Sabitleme

Profil rayı 35 mm

Boyutlar (G × Y × D)

48.5 × 109 × 76.5 mm

Kütle

155 g

İşletme sıcaklığı

0 °C – +60 °C

Depolama sıcaklığı

-25 °C – +70 °C

Sökme

Her I/O dizgisi için maks. bus coupler sayısı

1

Her bus coupler için maks. yapı grubu sayısı

64

Her bus coupler için maks. dijital yapı grubu sayısı

54

Her bus coupler için maks. analog yapı grubu sayısı

54

İletişim

Fieldbus

EtherCAT®

Fizik

Ethernet 100 Mbit

Bağlantı

2 × RJ45

Topoloji

Kol ve dallar ile hat yapısı

Potansiyel yalıtımlı

evet

Maks. katılımcı sayısı

65535

Min. aktarım hızı

100 Mbit/s

Maks. aktarım hızı

100 Mbit/s

Girişler maks. adres aralığı

1 KB

Çıkışlar maks. adres aralığı

1 KB

Durum, alarm, diyagnoz

Durum göstergesi

evet

Alarmlar

evet, parametre belirlenebilir

Proses alarmı

evet, parametre belirlenebilir

Diyagnoz alarmı

evet, parametre belirlenebilir

Diyagnoz fonksiyonu

evet, parametre belirlenebilir

Diyagnoz bilgisi okunabilir

evet

Besleme gerilimi göstergesi

Yeşil LED

Besleme gerilimi göstergesi

Yeşil LED

Bakım göstergesi

hayır

Grup hatası göstergesi

Kırmızı SF-LED

Kanal hata göstergesi

hayır

Bağlantı ataması

 

No.

Ad

İşlev

1

n.c.

Bağlantı yok

2

DC 24 V

DC 24 V besleme gerilimi

3

0 V

DC 24 V besleme gerilimi için referans potansiyeli

4

Sys DC 24 V

DC 24 V elektronik beslemesi

5

n.c.

Bağlantı yok

6

DC 24 V

DC 24 V besleme gerilimi

7

0 V

DC 24 V besleme gerilimi için referans potansiyeli

8

Sys 0 V

DC 24 V elektronik beslemesi için referans potansiyeli

Boyut resmi